SKINTOP® NPT

SKINTOP® NPT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
SKINTOP® NPT, pressacavo in poliammide con filetto NPT conico ed ampi intervalli di serraggio variabili per un'eccezionale scarico della trazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
53016010
53016030
53016050
53016060
53016110
53016130
53016150
53016210
53016230
53016250
53016260
53016310
53016330
53016350
53016610
53016630
53016650
53016810
53016830
53016850
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominal thread size inch/gas pipe thread Suitable for cable diameter Bend radius protection/trumpet flare Wrench width Colour Per diametro cavo Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba Larghezza chiave Colore

1.23 €

100 Disponibile 46 giorni 103/8 inch8False19-8No19-

1.62 €

100 Disponibile 5 giorni 101/2 inch12False24-12No24-

2.58 €

50 Disponibile 5 giorni 103/4 inch18False33-18No33-

4.15 €

25 Disponibile 5 giorni 101 inch25.4False42-25.4No42-

1.28 €

100 Disponibile 8 giorni 103/8 inch6False19-6No19-

1.70 €

100 Disponibile 5 giorni 101/2 inch9False24-9No24-

2.65 €

50 Disponibile 5 giorni 103/4 inch16False33-16No33-

1.23 €

100 Disponibile 5 giorni 103/8 inch8False19-8No19-

1.62 €

100 Disponibile 5 giorni 101/2 inch12False24Black12No24Nero

2.58 €

50 Disponibile 5 giorni 103/4 inch18False33Black18No33Nero

3.82 €

25 Disponibile 5 giorni 101 inch25.4False42Black25.4No42Nero

1.28 €

100 Disponibile 46 giorni 103/8 inch6False19Black6No19Nero

1.70 €

100 Disponibile 5 giorni 101/2 inch9False24Black9No24Nero

2.65 €

50 Disponibile 46 giorni 103/4 inch16False33Black16No33Nero

1.57 €

100 Disponibile 8 giorni 103/8 inch8True19-819-

1.98 €

50 Disponibile 8 giorni 101/2 inch12True24-1224-

2.66 €

25 Disponibile 8 giorni 103/4 inch18True33-1833-

1.58 €

100 Disponibile 8 giorni 103/8 inch8True19Black819Nero

1.98 €

50 Disponibile 5 giorni 101/2 inch12True24Black1224Nero

2.66 €

25 Disponibile 5 giorni 103/4 inch18True33Black1833Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Thread length 15 Material Plastic Material quality Polyamide
Model Straight Thread type NPT Glass-fibre reinforced False
Shock resistant False Halogen free False Degree of protection (IP) IP68
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Untreated
Operating temperature 80 Materiale Plastica Qualità materiale Poliammide
Modello Tipo dritto Tipo filettatura NPT Rinforzato con fibra di vetro No
Resistente agli urti No Senza alogeni No Grado di protezione (IP) IP68
Versione a prova di esplosione No Con dado di bloccaggio No Trattamento superficie Non trattata
Temperatura di esercizio 80

Supporto tecnico