Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53015380
Codice componente
|
---|
53015380 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Colour | Per diametro cavo | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Grado di protezione (IP) | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Larghezza chiave | Temperatura di esercizio | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.25 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 42 | 38 | 60 | Black | 38 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | 60 | 80 | Nero |
Loading...
Material | Plastic | Material quality | Polyamide | Model | Straight |
---|---|---|---|---|---|
Thread type | PG | Glass-fibre reinforced | False | Shock resistant | False |
Halogen free | False | Degree of protection (IP) | IP68 | Bend radius protection/trumpet flare | False |
Explosion-tested version | False | With locknut | False | Surface treatment | Untreated |
Operating temperature | 80 |
Si trova sulla pagina di SKINTOP® STR, il codice articolo è il seguente: 53015380.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53015380.
Configura
Proprietà di base
Thread length
Nominal thread size metric/PG
Suitable for cable diameter
Wrench width
Colour
Per diametro cavo
Materiale
Qualità materiale
Modello
Tipo filettatura
Rinforzato con fibra di vetro
Resistente agli urti
Senza alogeni
Grado di protezione (IP)
Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba
Versione a prova di esplosione
Con dado di bloccaggio
Trattamento superficie
Larghezza chiave
Temperatura di esercizio
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53015130 |
53015140 |
53015150 |
53015390 |
53018100 |
53018110 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thread length | Nominal thread size metric/PG | Suitable for cable diameter | Wrench width | Colour | Per diametro cavo | Materiale | Qualità materiale | Modello | Tipo filettatura | Rinforzato con fibra di vetro | Resistente agli urti | Senza alogeni | Grado di protezione (IP) | Protezione del raggio di curvatura / svasatura a tromba | Versione a prova di esplosione | Con dado di bloccaggio | Trattamento superficie | Larghezza chiave | Temperatura di esercizio | Colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 100 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 9 | 13.5 | 9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.13 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 16 | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.62 € | 50 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 11 | 21 | 16 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.78 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 48 | 44 | 65 | Black | 44 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | 65 | 80 | Nero | |
0.72 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 7 | 5 | 15 | - | 5 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | 15 | 80 | - | |
0.75 € | 100 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 9 | 6 | 19 | - | 6 | Plastica | Poliammide | Tipo dritto | PG | No | No | No | IP68 | No | No | No | Non trattata | 19 | 80 | - |