UNITRONIC® BUS CAN BURIAL (Codici componente)

UNITRONIC® BUS CAN BURIAL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Per comunicazione basata su CAN a norma ISO 11898, interramento diretto, applicazioni esterne. Robusto, resistente a UV e ad agenti atmosferici, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Adatto per posa interrata diretta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2170500/500

Codice componente
2170500/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2,072.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti Dimensione del conduttore AWG20(0.50sq) No. di core 4 anima (4C)
Diametro esterno del cavo(mm) 9.0–9.9 Colore Nero Materiale della guaina PE
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant No
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element Foil + braiding Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 9
Length(m) 500

Supporto tecnico