UNITRONIC® BUS CC

UNITRONIC® BUS CC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
CC-Link per fornire un'automazione di fabbrica e di processo efficiente ed integrata. Resistente a UV, ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +70°C
Lapp Kabel è partner dell'organizzazione CC-Link Partner Association (CLPA), Giappone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170360/100
2170360/305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

363.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

1,109.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10305

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti Dimensione del conduttore AWG20(0.50sq) No. di core 3 anima (3C)
Diametro esterno del cavo(mm) 7.0–7.9 Colore Rosso Materiale della guaina PVC
Operating temperature, fix 70 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant No
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element Triple Outer diameter approx.(mm) 7,7

Supporto tecnico