Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170350/152 |
2170350/305 |
2170351/100 |
2170351/500 |
2170352/152 |
2170352/305 |
2170353/152 |
2170353/305 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Operating temperature, fix | Flame retardant | Screen over stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,072.59 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 3 anima (3C) | 7.0–7.9 | Giallo / Giallo Chiaro | 105 | In accordance with EN 60332324 | Foil | 7,9 | 152 | |
2,152.21 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 3 anima (3C) | 7.0–7.9 | Giallo / Giallo Chiaro | 105 | In accordance with EN 60332324 | Foil | 7,9 | 305 | |
1,471.06 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 3 anima (3C) | 10.0 o superiore | Giallo / Giallo Chiaro | 80 | In accordance with EN 60332324 | Foil | 12,3 | 100 | |
7,355.23 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | 3 anima (3C) | 10.0 o superiore | Giallo / Giallo Chiaro | 80 | In accordance with EN 60332324 | Foil | 12,3 | 500 | |
874.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | Giallo / Giallo Chiaro | 105 | In accordance with EN 6033212 | None | 7,9 | 152 | |
1,755.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 anima (2C) | 7.0–7.9 | Giallo / Giallo Chiaro | 105 | In accordance with EN 6033212 | None | 7,9 | 305 | |
2,209.72 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 3 anima (3C) | 10.0 o superiore | Blu | 80 | In accordance with EN 6033212 | Foil | 12,3 | 152 | |
4,433.98 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 3 anima (3C) | 10.0 o superiore | Blu | 80 | In accordance with EN 6033212 | Foil | 12,3 | 305 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | Materiale della guaina | PVC | Diameter conductor | 1,1 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | PE |
Core identification | Colour | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding | Foil + braiding | Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Colore
Operating temperature, fix
Flame retardant
Screen over stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali