UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI (Codici componente)

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. HYBRID: trasmissione di dati e alimentazione. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Alta flessibilità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170227/100
2170227/1000
2170227/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

767.96 €

1 Disponibile 8 giorni 10100

7,679.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101000

3,839.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria Altrimenti No. di core 5 anima (5C) Diametro esterno del cavo(mm) 10.0 o superiore
Materiale della guaina PUR Diameter conductor 0,64 Operating temperature, flexible 50
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation Polyolefin Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding None
Screen over stranding element Foil + braiding Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 10
Nominal cross section conductor(mm2) 0,25

Supporto tecnico