Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170340/152 |
2170340/305 |
2170341/152 |
2170341/305 |
2170342/152 |
2170342/305 |
2170343/152 |
2170343/305 |
2170343/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensione del conduttore | Diametro esterno del cavo (mm) | Materiale della guaina | Diameter conductor | Conductor category | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen over stranding | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,373.40 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 o superiore | PUR | - | Class 1 = solid | True | True | Foil + braiding | 12,2 | 152 | |
2,755.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 o superiore | PUR | - | Class 1 = solid | True | True | Foil + braiding | 12,2 | 305 | |
831.90 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0–6.9 | PUR | 0,67 | Class 2 = stranded | True | True | Braiding | 6,9 | 152 | |
1,669.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0–6.9 | PUR | 0,67 | Class 2 = stranded | True | True | Braiding | 6,9 | 305 | |
1,238.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 o superiore | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 12,2 | 152 | |
2,485.45 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 o superiore | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 12,2 | 305 | |
676.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0–6.9 | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 6,9 | 152 | |
1,357.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0–6.9 | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 6,9 | 305 | |
2,225.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | AWG24(0.20sq) | 6.0–6.9 | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 6,9 | 500 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | No. di core | 4 anima (4C) | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor material | Cu, tinned | Core insulation | PE | Core identification | Colour |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding element | Foil | Stranding element | Pairs |
Configura
Proprietà di base
Dimensione del conduttore
Diametro esterno del cavo(mm)
Materiale della guaina
Diameter conductor
Conductor category
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen over stranding
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali