Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170126/500
Codice componente
|
---|
2170126/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Outer diameter approx. | Length | NVP value | Core insulation | Flame retardant | Material outer sheath | Screen over stranding element | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,4 | 500 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil | False |
Loading...
Diameter conductor | 0,25 | Number of cores | 8 | Operating temperature, fix | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 60 | AWG size | 24 | Category | 5E |
Colour outer sheath | Grey | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Stranding element | Pairs |
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® LAN 200, il codice articolo è il seguente: 2170126/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170126/500.
Configura
Proprietà di base
Outer diameter approx.
Length
NVP value
Core insulation
Flame retardant
Material outer sheath
Screen over stranding element
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170125/500 |
2170126/100 |
2170126/1000 |
2170128/100 |
2170128/1000 |
2170128/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Outer diameter approx. | Length | NVP value | Core insulation | Flame retardant | Material outer sheath | Screen over stranding element | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5,6 | 500 | 67 | Foam PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | None | False | |
74.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,4 | 100 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil | False | |
742.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,4 | 1000 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil | False | |
113.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,7 | 100 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil + braiding | False | |
1,130.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,7 | 1000 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil + braiding | False | |
565.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6,7 | 500 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil + braiding | False |