Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7038861/100
Codice componente
|
---|
7038861/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Screen | Screen over stranding | Insulated | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0,34 | 4 | 4,8 | Nero | PUR (Polyurethane) | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False |
Loading...
Si trova sulla pagina di UNITRONIC® SENSOR LifY11Y, il codice articolo è il seguente: 7038861/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7038861/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Screen
Screen over stranding
Insulated
Low temperature resistant (acc. EN 6081114)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0040434/100 |
0040434/50 |
0040434/500 |
7038861/1000 |
7038861/2500 |
7038861/50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Screen | Screen over stranding | Insulated | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | Protective conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.35 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0,34 | 4 | 5,2 | Giallo | PUR (Polyurethane) | 48 | 48 | - | - | Class 6 = very flexible | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False | |
74.67 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
746.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,34 | 4 | 5,2 | Giallo | PUR (Polyurethane) | 48 | 48 | - | - | Class 6 = very flexible | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False | |
1,842.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0,34 | 4 | 4,8 | Nero | PUR (Polyurethane) | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False | |
4,605.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2500 | 0,34 | 4 | 4,8 | Nero | PUR (Polyurethane) | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False | |
92.11 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |