SK Mini fan

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3236124

Codice componente
3236124
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.85 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 60 Larghezza(mm) 60 Profondità(mm) 25.4
Colore Altro Tipo di tensione DC Versione EMC false
Ventilatore da tetto false Grado di protezione (IP) Altro Tensione di esercizio nominale DC(V) 24
Numero di ventole 1 Idoneo per montaggio da 19 pollici false Con feltro filtrante false
Ricircolo d'aria false Costruito come ventilatore a scomparsa false Flusso volumetrico, a soffiaggio libero(m³/h) 21

Si trova sulla pagina di SK Mini fan, il codice articolo è il seguente: 3236124.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3236124.

Supporto tecnico