SK Roof-mounted cooling unit for IT equipment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3301800

Codice componente
3301800
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5,995.17 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 417 Larghezza(mm) 597 Profondità(mm) 895
Tipo di tensione AC Con controllo della temperatura false Tensione di esercizio a AC 50 Hz/60 Hz(V) 230
Funzione master/slave false Con funzione di riscaldatore false

Si trova sulla pagina di SK Roof-mounted cooling unit for IT equipment, il codice articolo è il seguente: 3301800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3301800.

Supporto tecnico