Serracavi di bloccaggio a sella LWS-NS【100 Pezzi per confezione】

Serracavi di bloccaggio a sella LWS-NS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Il blocco di sicurezza impedisce il rilascio accidentale dei fasci di cavi.

*Immagine prodotto: Il prodotto a destra nella fila anteriore è LWS-NS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LWS-2NS

Codice componente
LWS-2NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.64 €

8.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Nylon 66 Tono colore Naturale Metodo di montaggio Montaggio a scatto
Dimensione (verticale)(mm) 4 Dimensione (larghezza)(mm) 15.4 Dimensione (profondità)(mm) 26.1
Spessore piastra di montaggio(mm) 0.5 – 2.3 Foro di montaggio(mm) ø4.8 Nota Prodotto certificato UL1565

Si trova sulla pagina di Serracavi di bloccaggio a sella LWS-NS, il codice articolo è il seguente: LWS-2NS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LWS-2NS.

Supporto tecnico