Modulo I/O PLC WAGO, Sistema I/O 750-430

Modulo I/O PLC WAGO, Sistema I/O 750-430

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
· Serie del produttore = I/Sistema I/O 750
· Numero di input = 8 (Canale)
· Tipo di input = digitale
· Prodotti compatibili = serie 750
· Categoria Tensione = 24 V CC
· Tipo Modulo = Modulo di input
· Lunghezza = 100 mm
· Larghezza = 12 mm
· Profondità = 64 mm
· Dimensioni = 100 × 12 × 64 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

750-430

Codice componente
750-430
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

114.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Colore Grigio chiaro Entrate/uscite Ingressi: 8
IP nominale IP20 N. componente produttore 750-430 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Tipo di montaggio Guida DIN 35 N. di ingressi digitali (max) 8 Tensione di esercizio(V DC) 24
Misura prodotto (altezza)(mm) 64 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100
Tipo prodotto Modulo di ingresso digitale PLC Tipo (produttore) 750-430 Peso(g) 48.5

Si trova sulla pagina di Modulo I/O PLC WAGO, Sistema I/O 750-430, il codice articolo è il seguente: 750-430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-430.

Supporto tecnico