Commutatore 10A 1 x 60°

Commutatore 10A 1 x 60°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CG4 A210-600 FS2 V750D/2H
CG4 A211-600 FS2 V750D/2H
CG4 A220-600 FS2 V750D/2J
CG4 A221-600 FS2 V750D/2J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Motivo di stampa

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni 11/0/2

47.68 €

1 Disponibile 3 giorni 21/0/2

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni 11/2

47.68 €

1 Disponibile 3 giorni 21/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave Angolo di commutazione(°) 1 x 60 Corrente di commutazione (max.)(A) 10
Tipo (vari) Angolo di commutazione 60° Colore involucro/pulsante Nero Collegamento (componenti) Viti
Funzioni (interruttori) chiusura Tipo di montaggio Blocco centrale Tipo di interruttore (categoria) Commutatore

Supporto tecnico