Maschio, M8x1 / con diam. di 8mm a scatto, contatti a saldare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8008157

Codice componente
8008157
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 5.75 N. di pin (RJ) 3 Temperatura massima(°C) +90
Temperatura minima(°C) -30 Lato collegamento tipo di filettatura M8 Colore cavo Nero
Codifica A Tipo connettore Maschio Connettore standard Connettore per sensore
Collegamento (componenti) Saldatura Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M8, integrata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto CuSn
Con tenuta A vite

Si trova sulla pagina di Maschio, M8x1 / con diam. di 8mm a scatto, contatti a saldare, il codice articolo è il seguente: 8008157.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8008157.

Supporto tecnico