Cavi a un'estremità, maschio, M12x1, tipo dritto, con schermatura (8046234)

Cavi a un'estremità, maschio, M12x1, tipo dritto, con schermatura 8046234
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8046234

Marca: ESCHA

Prezzo: 33.21

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Allowable Current: - A

Lunghezza cavo: 5 m

N. di pin (RJ): 4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8046234

Codice componente
8046234
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

33.21 €

1 Disponibile 3 giorni -54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -30
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore cavo Nero Codifica A
Tipo connettore Maschio Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto CuSn Con tenuta A vite

Si trova sulla pagina di Cavi a un'estremità, maschio, M12x1, tipo dritto, con schermatura, il codice articolo è il seguente: 8046234.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8046234.

Tipologia prodotto

Codice componente
8046807
8046996
8047008
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

32.15 €

1 Disponibile 3 giorni -28

39.64 €

1 Disponibile 3 giorni -58

50.93 €

1 Disponibile 3 giorni 1.50512

Supporto tecnico