Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BEGA116MR14000200C00 |
BEGA120MR11000200C00 |
BKUA199MR24480200C00 |
BSTA078FR05420235C00 |
BSTA078FR35420235C00 |
BSTA085FR03480235C00 |
BSTA085FR23420235C00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Corrente di prova (A) | Sezione connettore (mm²) | Tipo connettore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | 5 + PE | 24 | Contatto: 6 x 0.35-2.5 | Presa | Prestazioni con flangia da 25 x 25mm | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 630/250 | - | - | 3+PE+4 | 24/7 | Contatto: 4 x 0.35-2.5mm² · 4 x 0.14-1.0 | Presa | Prestazioni con flangia da 25 x 25mm | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 630/250 | Tipo dritto | 7.5–12.0 | 3+PE+4 | 24/7 | Contatto: 4 x 0.35-2.5mm² · 4 x 0.14-1.0 | Connettore | Giunto di alimentazione | |
48.77 € | 1 | Disponibile | 54 giorni | 630/250 | Tipo dritto | 9.0–14.5 | 3+PE+4 | 24/7 | Contatto: 4 x 0.35-2.5mm² · 4 x 0.14-1.0 | Maschio | Connettore di alimentazione | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 630/250 | Tipo dritto | 9.0–14.5 | 3+PE+4 | 24/7 | Contatto: 4 x 0.50-4.0mm² · 4 x 0.14-1.0 | Maschio | Connettore di alimentazione | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Tipo dritto | 7.5–12.0 | 5 + PE | 24 | Contatto: 6 x 0.35-2.5 | Maschio | Connettore di alimentazione | |
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Tipo dritto | 9.0–14.5 | 5 + PE | 30 | Contatto: 6 x 0.50-4.0 | Maschio | Connettore di alimentazione |
Loading...
Wire connection method | A crimpare o a saldare | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Gamma temperatura(°C) | -20 – +130 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Con placcatura in oro | Materiale custodia | Metallo | Con tenuta | Tappo a vite |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Diametro anima(mm)
Numero di pin
Corrente di prova(A)
Sezione connettore(mm²)
Tipo connettore
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali