Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5520Z4N
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 20.7 | Tipo filettatura | UNC 4-40, lunghezza 20.7mm | Tipo accessorio (connettori) | Vite con testa a esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Compatibile con connettori | Corpo D-SUB, 37 pin |
Si trova sulla pagina di Vite con testa a esagono incassato, il codice articolo è il seguente: 5520Z4N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5520Z4N.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali