Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1503A 004U1000 |
1503A 010U1000 |
1800B T5X500 |
8451 010500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | AWG max | AWG (min) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Gamma di temperature massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperature minima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperature massima (installazione mobile) (°C) | Gamme di temperature minima (installazione mobile) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.60 | Rosso | 30 | 22 | 0.32 | 2 x 0.32mm² | +90 | -30 | +90 | -30 | ||
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.60 | Nero | 30 | 22 | 0.32 | 2 x 0.32mm² | +90 | -30 | +90 | -30 | ||
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4.5 | Grigio | 32 | 24 | 0.20 | 2 x 0.20mm² | +75 | -20 | +75 | -20 | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.5 | Nero | 30 | 22 | 0.32 | 2 x 0.32mm² | +75 | -20 | +75 | -20 |
Loading...
Shield | Sì | N. di cavi (parte 1)(x) | 2 | Disposizione conduttore(mm) | Rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di cavo (categoria) | Cavo audio | Caratteristiche cavo | Schermatura comune | Senza alogeni | No |
Vendita al metro | Sì |
Configura
Proprietà di base
Finished outer diameter(mm)
Sheath (outer coating) color
AWG max
AWG (min)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C)
Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali