Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9841NH.00305
AWG max | 24 | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.23 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 2 x 0.23mm² |
---|---|---|---|---|---|
N. di cavi (parte 1)(x) | 2 | Tipo di cavo (categoria) | Cavo Bus | Caratteristiche cavo | Schermatura in lamina di metallo |
Vendita al metro | Sì | Senza alogeni | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo Bus, il codice articolo è il seguente: 9841NH.00305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9841NH.00305.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali