Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1694A-GN |
1694ANH-SW |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sheath (outer coating) color | Materiale (dettagli) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | Isolamento: FHDPE | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Isolamento: FHDPE. |
Loading...
Finished outer diameter(mm) | 6.90 | Raggio di curvatura | Diametro esterno 10 | Tipo di cavo | RG 6/U |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm) | 1 | Impedenza (totale)(Ω) | 75 | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) | +75 |
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | -30 | Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) | +75 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | -30 |
Tipo di cavo (categoria) | Coassiale | Caratteristiche cavo | Nucleo rigido | Dielettrico | HDPE |
Gamma di uso | TV/HDTV digitale Densità elevata |
Vendita al metro | Sì | Tipo di schermatura | Schermatura intrecciata stagnata · Duofoil® |
Configura
Proprietà di base
Sheath (outer coating) color
Materiale (dettagli)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali