Cavo video RG-59/U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1505A

Codice componente
1505A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finished outer diameter(mm) 6 Shield Sheath (outer coating) color Nero
Insulation body materials PVC AWG max 20 Tipo di cavo Coassiale 1505A-SW
Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) +75 Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) -30 Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) +75
Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) -30 Tipo 1505A Tipo (misc.) 0.8–3.7
Tipo di cavo (categoria) Cavo AV Caratteristiche cavo Con schermatura Gamma di uso Gamma video e sicurezza
Vendita al metro

Si trova sulla pagina di Cavo video RG-59/U, il codice articolo è il seguente: 1505A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1505A.

Supporto tecnico