Cavo video 1505F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1505F-BL

Codice componente
1505F-BL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finished outer diameter(mm) 6.15 Shield Sheath (outer coating) color Blu
Insulation body materials PVC AWG max 22 Tipo di cavo 1505F-BL
Disposizione conduttore(mm) 1 x 0.80 Sezione trasversale(mm) 0.8 Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.50
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 1 x 0.50mm² Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) +75 Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) -35
Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) +75 Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) -35 N. di cavi (parte 1)(x) 1
Tipo (misc.) RG 59/U Tipo di cavo (categoria) Cavo AV Caratteristiche cavo Tipo flessibile
Dielettrico FHDPE Vendita al metro

Si trova sulla pagina di Cavo video 1505F, il codice articolo è il seguente: 1505F-BL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1505F-BL.

Supporto tecnico