Cavo Ethernet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

74002E.00500

Codice componente
74002E.00500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 Disponibile 37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5e Struttura della schermatura Schermato・STP Dettagli della schermatura Schermatura a doppio strato
Diametro esterno del cavo(mm) 6.0–6.9 Colore Nero AWG max 26
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.14 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 4 x 2 x 0.14mm² Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) +70
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) -30 Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) +70 Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) -30
N. di cavi (parte 1)(x) 8 Tipo di cavo (categoria) Cavo di rete Caratteristiche cavo Schermatura comune
Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) Sì (1) Vendita al metro Diametro esterno(mm) 6.50
Materiale di isolamento PVC

Si trova sulla pagina di Cavo Ethernet, il codice articolo è il seguente: 74002E.00500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 74002E.00500.

Supporto tecnico