Cavo Profinet

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

70007E.00500

Codice componente
70007E.00500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Struttura della schermatura Schermato・STP Standard di rete FA PROFINET Diametro esterno del cavo(mm) 6.0–6.9
AWG max 22 Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.50 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 4 x 0.50mm²
Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) +85 Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) -25 Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) +85
Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) -25 N. di cavi (parte 1)(x) 4 Tipo di cavo (categoria) Cavo Bus
Caratteristiche cavo Tipo flessibile Tipo (misc.) Tipo flessibile Vendita al metro
Senza alogeni No Diametro esterno(mm) 6.50 Materiale di isolamento PVC

Supporto tecnico