Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1348A 0021000 |
3084A T5U500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | AWG max | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | N. di cavi (parte 1) (x) | Senza alogeni | Vendita al metro | Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.7 | Rosso | 20 | 0.56 | 3 x 0.56mm² | 3 | - | - | - | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.11 | Grigio | 22 | 0.38 | 2 x 2 x 0.38mm² | 4 | No | Sì | Sì (1) |
Loading...
Tipo di cavo (categoria) | Cavo di controllo | Caratteristiche cavo | Schermatura in lamina di metallo |
---|
Configura
Proprietà di base
Finished outer diameter(mm)
Sheath (outer coating) color
AWG max
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
N. di cavi (parte 1)(x)
Senza alogeni
Vendita al metro
Cablaggio coppia intrecciata (parte 1)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali