Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9503NH.00305
Finished outer diameter(mm) | 6.07 | AWG max | 24 | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.23 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 3 x 2 x 0.23mm² | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) | +80 | Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | -45 |
Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) | +80 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | -15 | N. di cavi (parte 1)(x) | 6 |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo dati | Caratteristiche cavo | Resistente ai raggi UV | Senza alogeni | No |
Tensione nominale (dettagli) | Sì | Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) | Sì (1) |
Si trova sulla pagina di Cavo dati, il codice articolo è il seguente: 9503NH.00305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9503NH.00305.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali