Cavo dati RS-485

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3105A.00152
3106A 010500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) N. di cavi (parte 1)
(x)
Caratteristiche cavo

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 7.212 x 0.36 mm²2Schermatura in lamina di metallo

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 7.623 x 0.36mm²3Resistente ai raggi UV

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Nero AWG max 22 Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.36
Tipo di cavo (categoria) Cavo dati Vendita al metro

Supporto tecnico