Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8723
Finished outer diameter(mm) | 4.27 | Shield | Sì | Tipo di cavo | Coassiale 8723 |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza nucleo(Ω) | 45 | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.32 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 2 x 0.32mm² |
Disposizione | 2 x 2 x 0.352mm | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) | +60 | Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | -30 |
Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) | +60 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | -30 | N. di cavi (parte 1)(x) | 2 |
Tipo | 8723 | Disposizione conduttore(mm) | 4 x 0.35 | Tipo di cavo (categoria) | Cavo combo |
Caratteristiche cavo | Schermatura comune | Senza alogeni | No | Materiale (dettagli) | PVC |
Vendita al metro | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo audio MSR schermato e intrecciato, il codice articolo è il seguente: 8723.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8723.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali