Cavo per altoparlanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8442 060U500
8471NH.00305
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finished outer diameter
(mm)
AWG max Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Gamma di temperature massima (installazione fissa)
(°C)

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni 4.32220.352 x 0.35 mm²+60

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 6.45161.232 x 1.23mm²+80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shield No Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) -20 N. di cavi (parte 1)(x) 2
Tipo di cavo (categoria) Cavo per altoparlanti Senza alogeni No Vendita al metro

Supporto tecnico