Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11750 |
11753 |
28980 |
29497 |
29498 |
29631 |
29633 |
29634 |
34615 |
43772 |
43773 |
43774 |
43776 |
44203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | N. di pin (RJ) | Colore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Materiale contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Colore cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.60 | 0.34 | 3 | Arancione | Presa M8, ad angolo retto | Presa M8, ad angolo retto | CuSn | + spia di stato | Arancione | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 0.34 | 3 | Arancione | Presa M8, ad angolo retto | Presa M8, ad angolo retto | CuSn | + spia di stato | Arancione | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 0.34 | 3 | Arancione | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuSn | - | Arancione | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.60 | - | 5 | Arancione | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuZn | - | Arancione | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 5 | Arancione | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuZn | - | Arancione | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.30 | - | 5 | Arancione | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuZn | - | Arancione | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 5 | Arancione | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuZn | - | Arancione | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 5 | Arancione | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuZn | - | Arancione | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.50 | - | 5 | Arancione | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuZn | - | Arancione | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.30 | 0.34 | 4 | Nero | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuSn | - | Nero | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.60 | 0.34 | 4 | Nero | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuSn | - | Nero | |
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 0.34 | 4 | Nero | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuSn | - | Nero | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 0.34 | 4 | Nero | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuSn | - | Nero | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 0.34 | 4 | Nero | Maschio M12, dritto | Femmina M12, ad angolo retto | CuSn | - | Nero |
Loading...
Temperatura minima(°C) | -25 | Temperatura massima(°C) | +80 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Connettore standard | Connettore per sensore |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
N. di pin (RJ)
Colore
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Materiale contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Colore cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali