Cavo dati sensore / attuatore (assemblato) , femmina M12, dritto, maschio diritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11016
11019
12589
27086
51066
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)

48.77 €

1 Disponibile 3 giorni 1

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 5

53.11 €

1 Disponibile 3 giorni 3

74.07 €

1 Disponibile 3 giorni 10

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni 0.60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.38 N. di pin (RJ) 5 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica B Colore Viola
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Connettore standard Connettore per sensore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)
Colore cavo Viola

Supporto tecnico