Cavo dati sensore / attuatore, femmina M12, dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10985

Codice componente
10985
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.35 €

1 Disponibile 29 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura minima(°C) -25 Temperatura massima(°C) +80 N. di pin (RJ) 5
Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore Nero
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Connettore
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Materiale contatto CuZn
Con tenuta A vite Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Cavo dati sensore / attuatore, femmina M12, dritto, il codice articolo è il seguente: 10985.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10985.

Supporto tecnico