Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
100816-BP
Dimensione lunghezza(mm) | 16 | Larghezza(mm) | 48 | Dimensione spessore(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 1 pila a bottone (CX927) | Dimensioni per montaggio(mm) | 48 x 24 mm | Altezza cifra(mm) | 12 |
N. di cifre | 3 | Altezza incasso(mm) | 22 | Larghezza incasso(mm) | 45.5 |
Intervallo di lettura - temperatura(°C) | -50 – +70 | Velocità campione(s) | 10 | Risoluzione temperatura(°C) | 0.1 |
Precisione (dettagli)(°C) | ± 1 | Gamma lettura universale (max)(°C) | 70 | Gamma lettura universale (min)(°C) | -50 |
Peso(g) | 30 | Tipo (vari) | Sensore esterno | Calibrato a | Standard del produttore (senza certificato) |
Colore | Nero | Display (dettagli/tecnologia) | LCD | Tipo di misuratore pannello (categoria) | Misuratore digitale per montaggio su rack |
illuminazione display | bianco | Tipo di lettura | Temperatura |
Si trova sulla pagina di Modulo termometro digitale LCD TM-70, il codice articolo è il seguente: 100816-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 100816-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali