Morsetto a più livelli WKFN

Morsetto a più livelli WKFN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

56.703.6955.1

Codice componente
56.703.6955.1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
-

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale (VDE)(A) 24 Lunghezza di spelatura filo(mm) 11 Tensione nominale(V) 500
colore Nero Larghezza morsetto(mm) 5 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.13–2.5
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.13–4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Tipo (varie) Morsetto a pavimento per collegamento verticale

Si trova sulla pagina di Morsetto a più livelli WKFN, il codice articolo è il seguente: 56.703.6955.1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 56.703.6955.1.

Supporto tecnico