Sezione superiore del corpo del connettore industriale, bloccaggio

Sezione superiore del corpo del connettore industriale, bloccaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
76.372.0729.0
76.372.0736.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø morsetto
(mm)
Ø morsetto (max)
(mm)
Misura filettatura Caratteristiche connettore

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 6.513.5PG11Ingresso cavo (diritto)

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 314.5M20Barra longitudinale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max(°C) +120 Temperatura min(°C) -40 Tensione(VAC) VAC.
Cicli di accoppiamento (attuazioni) 500 Gamma IP IP54 Materiale alloggiamento Zinco pressofuso
Colore Grigio Tipo di connettore (categoria) Parte superiore dell'involucro Serie (connettori Revos Basic) MIN
Tipo (varie) Sezione superiore dell'alloggiamento, bloccaggio

Supporto tecnico