Illuminated Selector Switch RAFIX 22 FS+

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1302721022200

Codice componente
1302721022200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Hole 22.3 Button color Nero Dimension width(mm) 29.8
Dimension depth(mm) 22.24 Temperatura max.(°C) +70 Temperatura min.(°C) -25
Angolo di commutazione(°) 1 x 90 Tipo di lampadina LED Collegamento (componenti) Contatto esterno
Colore luce Bianco Tipo di illuminazione illuminazione area Motivo di stampa Simbolo freccia
Tipo di interruttore (categoria) Selettore

Si trova sulla pagina di Illuminated Selector Switch RAFIX 22 FS+, il codice articolo è il seguente: 1302721022200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1302721022200.

Supporto tecnico