Pushbutton 16.2 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

110102001.0104

Codice componente
110102001.0104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Hole 16.2 Push button operation momentaneo Button color Nero
Spessore pannello (max.)(mm) 15 Sagoma pannello anteriore(mm) 15 Tipo chiave dia. 10.5mm
Corrente di commutazione(mA) 2 Corrente di commutazione (max.)(A) 2 Tensione di commutazione(VDC/AC) 250
Tipo di contatto 1 dispositivo di chiusura Tipo di illuminazione senza Capacità di commutazione(W) 2 A/250
Tipo (vari) Contatto temporaneo: Posizione interruttore 1 x Off/(On) Collegamento Collegamento a vite
Collegamento (componenti) Viti Tipo di illuminazione assente Funzioni interruttore Sporgenza
Tipo di interruttore (categoria) Pulsante

Si trova sulla pagina di Pushbutton 16.2 mm, il codice articolo è il seguente: 110102001.0104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 110102001.0104.

Supporto tecnico