Pushbutton protuding RAFIX 16

Pushbutton protuding RAFIX 16

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
130070051/1002
130070071/1002
130070071/1306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Colore luce

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 25-25Trasparente

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -25-Trasparente

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni -25-Rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Hole 16.2 Dimensioni max pannello anteriore(mm) 0.5 - 5 Temperatura max.(°C) +70
Temperatura min.(°C) -25 Gamma di temperatura(°C) (Spento): -25 - +70°C/(acceso) -25 - +55 Tipo di illuminazione Lampadina W2 x 4.6 d
Tipo (vari) Pulsanti Tipo di lampadina LED Collegamento (componenti) Contatto esterno
Tipo di illuminazione illuminazione area Motivo di stampa Assente Funzioni interruttore Sporgenza
Tipo di interruttore (categoria) Pulsante

Supporto tecnico