Pushbutton stackable RAFIX 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
130070201/1002
130070201/1306
130070201/1403
130070201/1505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di temperatura
(°C)
Colore luce

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni (Spento): -25 - +70°C/(acceso) -25 - +55Trasparente

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni (senza illuminazione): -25 - +70°C / (illuminato) -25 - +55Rosso

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni (senza illuminazione): -25 - +70°C / (illuminato) -25 - +55Giallo

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni (senza illuminazione): -25 - +70°C / (illuminato) -25 - +55Verde

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Hole 16.2 Dimension vertical(mm) 25 Dimension depth(mm) 25
Spessore pannello anteriore(mm) 0.5 - 5 Temperatura max.(°C) +70 Temperatura min.(°C) -25
Tipo di illuminazione LED W2 x 4.6 d Tipo (vari) Pulsanti Tipo di lampadina LED
Collegamento (componenti) Contatto esterno Tipo di illuminazione illuminazione area Motivo di stampa Assente
Funzioni interruttore impilabile Tipo di interruttore (categoria) Pulsante

Supporto tecnico