Key switch RAFIX 22 FS

Key switch RAFIX 22 FS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1.30.255.202/0000

Codice componente
1.30.255.202/0000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Interruttore a chiave Mounting Hole 22.3 Dimension width(mm) 29.8
Dimension depth(mm) 44.1 Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +70
Angolo di commutazione(°) 1 x 90 Colore Metallo Collegamento (componenti) Contatto esterno
Funzioni (interruttori) momentaneo Posizione di rimozione chiave -/Off/- Tipo di illuminazione assente
Motivo di stampa Assente Tipo (vari) A scatto, 90°

Si trova sulla pagina di Key switch RAFIX 22 FS, il codice articolo è il seguente: 1.30.255.202/0000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1.30.255.202/0000.

Supporto tecnico