Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
103516-BP |
103518-BP |
103520-BP |
103521-BP |
103525-BP |
103526-BP |
103528-BP |
103529-BP |
103530-BP |
103531-BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni per montaggio (mm) | Gamma tensione di ingresso (VAC) | Gamma lettura (V) | Gamma lettura universale (max) (µA) | Tipo di strumentazione | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 68mm x 68mm | - | 300 | 300 | Bobina mobile | DS | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 68mm x 68 | - | 15 | 15 | Bobina mobile | DS | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 25 | 25 | Ferro mobile | DS | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 40 | 40 | Ferro mobile | DS | |
53.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 380–400 | 45–55 | 400 | Ferro mobile | DS | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 1 | 1 | Ferro mobile | DE | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 5 | 5 | Ferro mobile | DE | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 10 | 10 | Ferro mobile | DE | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 15 | 15 | Ferro mobile | DE | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 25 | 25 | Ferro mobile | DE |
Loading...
Classe di precisione | 1.5 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 72 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza incasso(mm) | 68 | Profondità incasso(mm) | 49.5 | Altezza incasso(mm) | 68 |
Gamma lettura universale (min)(µA) | 0 | Gamma di temperatura(°C) | -25 - +55 | Peso(g) | 103 |
Calibrato a | Standard del produttore (senza certificato) | Colore | Nero/bianco | Collegamento elettrico | Terminali a vite |
Tipo di misuratore pannello (categoria) | Misuratore analogico per montaggio su rack | Categoria di lettura | CAT III | Tipo di lettura | Corrente AC |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni per montaggio(mm)
Gamma tensione di ingresso(VAC)
Gamma lettura(V)
Gamma lettura universale (max)(µA)
Tipo di strumentazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali