Rilevatore di cavi CT-1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

121929-BP

Codice componente
121929-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.28 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 20 Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) 107 Misura prodotto (larghezza)(mm) 35
Dimensioni trasmettitore(mm) 114 x 73 x 30 Peso (trasmettitore)(g) 110 Peso(g) 45
Alimentazione (dettagli) Pacco batterie da 9V Adatto per RJ-45, BNC Tipo misuratore lunghezza cavo (categoria) Tester per cavi
Tipo di lettura Identificazione, passaggio, interruzione

Si trova sulla pagina di Rilevatore di cavi CT-1, il codice articolo è il seguente: 121929-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 121929-BP.

Supporto tecnico