Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
121911-BP
Misura prodotto (altezza)(mm) | 25 | Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) | 105 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni trasmettitore(mm) | 70 x 105 x 25 | Peso (trasmettitore)(g) | 120 | Peso(g) | 45 |
Alimentazione (dettagli) | Pacco batterie da 9V | Adatto per | RJ-45, BNC, RJ-11 | Tipo misuratore lunghezza cavo (categoria) | Tester per cavi |
Tipo di lettura | Identificazione, passaggio, interruzione |
Si trova sulla pagina di Rilevatore di cavi CT-2, il codice articolo è il seguente: 121911-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 121911-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali