Tester di tensione a due poli VC 65 + kit cacciavite VDE + custodia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1428390-BP

Codice componente
1428390-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.27 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura VAC (max)(V) 1000 Gamma di lettura VAC (min)(V) 12 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 1200
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 12 Gamma di frequenza(Hz) 16 Hz–400Hz Resistenza interna(kΩ) 200
IP nominale IP64 Commutazione del carico(mA) 30 Frequenza max(Hz) 400
Frequenza min(Hz) 16 Temperatura di esercizio(°C) -15 – +45 Categoria di lettura CAT IV 600 V
Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Display (dettagli) LED Tipo di lettura Continuità
Tipo di tester di tensione (categoria) Tester di tensione a due poli

Si trova sulla pagina di Tester di tensione a due poli VC 65 + kit cacciavite VDE + custodia, il codice articolo è il seguente: 1428390-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1428390-BP.

Supporto tecnico