Multimetro portatile VC-13A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1386327-BP

Codice componente
1386327-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) 0.2 Gamma di lettura DC A (max)(A) 250 Resistenza AC(kΩ/V) 4.5
Gamma di lettura VAC (max)(V) 300 Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.2 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 300
Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.05 Precisione base (+/-)(%) 4 Resistenza DC(kΩ/V) 10
Gamma di frequenza(Hz) 50/60 Misura prodotto (altezza)(mm) 116 Misura prodotto (larghezza)(mm) 68
Gamma di lettura - resistenza 1Ω–2 Peso(g) 120 Categoria di lettura CAT III 300 V
Alimentazione (dettagli) Batteria AA Misurazione della tensione AC/DC Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Lettura corrente DC Display (dettagli) Analogico Tipo di misurazione A vero valore RMS
Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Si trova sulla pagina di Multimetro portatile VC-13A, il codice articolo è il seguente: 1386327-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1386327-BP.

Supporto tecnico