Multimetro portatile VC-460 E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1500208-BP
1577843-BP
1590172-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Precisione base (+/-)
(%)
Resistenza DC
(kΩ/V)
Frequenza di lettura
(Hz)
Gamma di lettura temperatura (max)
(°C)
Gamma di lettura temperatura (min)
(°C)
Con taratura a Interfacce

213.16 €

1 Disponibile 3 giorni 0.7----Standard produttore (senza certificato)-
-

315.27 €

1 Disponibile 14 giorni 0.9103 misurazioni/s+1000-40Standard DAkksnessuna
-

278.20 €

1 Disponibile 3 giorni 0.9--+1000-40Standard ISO-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 0.1 Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) 10 Gamma di lettura amperaggio DC (min)(mA) 0.1
Gamma di lettura DC A (max)(A) 10 Resistenza AC(kΩ/V) 10 Gamma di lettura VAC (max)(V) 750
Gamma di lettura VAC (min)(V) 0.1 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 1000 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.1
Display (punti) 6000 Gamma di frequenza(Hz) 40 Hz–5 Gamma di lettura frequenza(MHz) 60 Hz–40
Gamma di lettura - capacità(mF) 0.001 LF 60 Gamma di lettura - resistenza 0.01Ω–60 Peso(g) 473
Categoria di lettura CAT IV 600 V Alimentazione (dettagli) Batteria da 9 V Misurazione della tensione AC/DC
Lettura corrente AC/DC Display (dettagli) Digitale Tipo di misurazione A vero valore RMS
Caratteristiche multimetro Impermeabile (IP65) Tipo di multimetro (categoria) Multimetro portatile

Supporto tecnico