Pinza amperometrica VC585

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1461483-BP
1590171-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di lettura VAC (min)
(V)
Con taratura a

91.49 €

1 Disponibile 3 giorni 1Standard produttore (senza certificato)
-

156.85 €

1 Disponibile 3 giorni 0.001Standard ISO

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di lettura AC A (min)(mA) 0.001 Gamma di lettura amperaggio AC (max)(mA) 400 Resistenza AC(kΩ/V) 10
Gamma di lettura VAC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (max)(V) 600 Gamma di lettura tensione DC (min)(mV) 0.1
Precisione base (+/-)(%) 1.5 Resistenza DC(kΩ/V) 10 Display (punti) 4000
Gamma di frequenza(Hz) 40–400 Gamma di lettura frequenza(MHz) 10Hz–1 Gamma di apertura della pinza amperometrica(mm) 30
Misura prodotto (altezza)(mm) 228 Misura prodotto (lunghezza/profondità)(mm) 41 Misura prodotto (larghezza)(mm) 77
Gamma di lettura - capacità(mF) 0.01nF–40 Gamma di lettura - resistenza 0.1Ω–40MΩ Gamma di lettura temperatura (max)(°C) +1000
Gamma di lettura temperatura (min)(°C) -40 Peso(g) 265 Categoria di lettura CAT III 600V
Alimentazione (dettagli) 3 batterie AAA Misurazione della tensione AC/DC Lettura corrente AC
Display (dettagli) Digitale Interfacce nessuna Tipo di misurazione A vero valore RMS
Tipo di multimetro (categoria) Pinza amperometrica

Supporto tecnico