Misuratore digitale con montaggio in rack DCM 340

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

126697-BP

Codice componente
126697-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misure complessivo(mm) 68.5 x 33 Gamma contatore 0–999999 Altezza cifre(mm) 14
Gamma tensione di ingresso(V) 3 Velocità conteggio max(Hz) 2 Misura prodotto (profondità)(mm) 15.5
Misura prodotto (altezza)(mm) 36 Misura prodotto (larghezza)(mm) 72 Altezza incavo(mm) 33
Larghezza incavo(mm) 68.5 Gamma di temperatura(°C) -10 – +50ºC Colore Nero
Attacco Attacco saldato Ingresso contatore Livello logico o funzione Tipo misuratore digitale (categoria) Misuratore digitale con montaggio in rack
Reset Elettrico

Si trova sulla pagina di Misuratore digitale con montaggio in rack DCM 340, il codice articolo è il seguente: 126697-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 126697-BP.

Supporto tecnico