Diametro telecamera endoscopio 28mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1214310-BP

Codice componente
1214310-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,256.03 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Risoluzione telecamera(pix) 640 x 480 Campo visivo(°) 107 Messa a fuoco 5–60cm
IP nominale IP67 Raggio di curvatura max(mm) 100 Distanza di messa a fuoco min(mm) 50
Diametro sonda(mm) 28 Lunghezza sonda(m) 25 Temperatura ambiente(°C) -20 – +60ºC
Peso(g) 6.5 Compatibile con (dettagli) BS-1000 Sorgente luminosa 16 LED, bianchi, con varialuce
Alimentazione (dettagli) BS-500 o BS-1000T Caratteristiche endoscopio Orientabile Tipo di endoscopio (categoria) Sonda endoscopica
Adatto all'uso con (endoscopio) VOLTCRAFT BS-1000T

Si trova sulla pagina di Diametro telecamera endoscopio 28mm, il codice articolo è il seguente: 1214310-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1214310-BP.

Supporto tecnico